VCA27A-1D-4-02-Q
SMC
bp4_detection_switch
Series ISA2
isa2_single_parts
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/isa2/isa2_single_parts/vca27a_sym.prj},{NB=VCA27A-1D-4-02-Q},{IDNR=},{MODEL=VCA27A},{VOLTAGE=1},{ELECTRICAL=D},{THR=},{THROTTLE=},{PORT=02}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VCA27A (right) - 2 Port Solenoid Valve (supply port on the right)
Bill of material
VCA27A-1D-4-02-Q
VOLTAGE
Voltage
(1) 100 VAC
(2) 200 VAC
(3) 110 VAC
(4) 220 VAC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(36) 230 VAC
(1) 100 VAC
(2) 200 VAC
(3) 110 VAC
(4) 220 VAC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(36) 230 VAC
ELECTRICAL
Electrical entry
(D) DIN Connector
(DL) DIN Connector (with light)
(D0) DIN Connector (without connector)
(T) Conduit terminal
(TL) Conduit terminal (with light)
(D) DIN Connector
(DL) DIN Connector (with light)
(D0) DIN Connector (without connector)
(T) Conduit terminal
(TL) Conduit terminal (with light)
THR
Throttle
() Without throttle and manual lock
(S) With throttle
(B) With manual lock
(K) With manual lock and throttle
() Without throttle and manual lock
(S) With throttle
(B) With manual lock
(K) With manual lock and throttle
THROTTLE
Throttle
() Without throttle and manual lock
(C) With throttle
(W) With manual lock
(M) With manual lock and throttle
() Without throttle and manual lock
(C) With throttle
(W) With manual lock
(M) With manual lock and throttle
PORT
Port size
(02) Rc 1/4
(02N) NPT 1/4
(02F) G 1/4
(02) Rc 1/4
(02N) NPT 1/4
(02F) G 1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청