Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 26
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
VCK. - Latch-type knobs
明细表
Latch-type knobs VCK.362/60-2+G-D
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
D
mm
DIM02
H
mm
DIM03
d
12 mm
DIM04
d1
mm
DIM05
l2
mm
DIM06
L
mm
DIM07
D1
45 mm
DIM08
d2
20 mm
DIM09
h2
15 mm
DIM10
l1
12 mm
WEIGHT
重量
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型