Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VDG+IR - Solid handwheels with calibrated band
Bill of material
Solid handwheels with calibrated band VDG.175+IR A-20+GS-100/100(0)
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
POS
Position
DIM01
D
mm
DIM02
dH7
20 mm
DIM03
t+0.1
22.8 mm
DIM04
bp9
6 mm
DIM05
L
34 mm
DIM06
B
20 mm
DIM07
d1
mm
DIM08
d2
mm
DIM09
d3
mm
DIM10
d4
mm
DIM11
d5
70 mm
DIM12
d6
mm
DIM13
H
80 mm
DIM14
R
mm
DIM15
R1
mm
DIM16
c
19 mm
DIM17
f
5 mm
WEIGHT
Weight
g
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD