Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 72
HELP_VARIABLE
Firma
ksb
Beschreibung
VDI BOAX SF with LP Handle - Centred disc butterfly valves with elastomer liner for Building services
Stückliste
PN16_DN125_42094804
MTRLNO
Material number
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
mm
LOD
Level of Development
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
SA010ID04
Herstellername
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
SA110ID04
Armaturentyp
SA700ID04
11
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Gehäuseanschlussarten
Lug type flange connection
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Sphäroguss
SA450ID03
Oberfläche
Lackiert
SA700ID30
Nenndruck PN
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID33
min. Betriebstemperatur TB
-10 °C
SA700ID07
max. Betriebstemperatur TB
°C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
bar
SA700ID40
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis 60% vol.
SA700ID41
Handverstellung am Ventil vorhanden
Ja
SA700ID25
Masse (netto)
kg
SA010ID02
2
SA700ID28
Nennmaß