Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
PN40 DN200 01428437
ksb
BIM Data- KSB Products
Valves-BIM Data
ECOLINE GT 40-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/valves/ecoline_gt-40/vdi_ecoline_gt_40.prj},{NB=VDI ECOLINE GT 40 PN40_DN200_01428437 LOD-200},{SA810ID03=PN40_DN200_01428437},{SIZEDN1=200},{NMNLPRPN1DEF=40},{CNNSTDDN1DEF=9},{ASMTYP=1},{BDYTYPE=9.000},{TYPE=2},{TYPE1=0},{SA700ID06=3702.00},{SA700ID33=-10},{SA700ID07=400},{SA700ID08=40},{SA700ID25=220.00},{D=375.000},{L=550.000},{L2=73.000},{B=36.000},{FBD=210.000},{WTH=20.000},{CB=47.000},{DTH=3.000},{LN=70.000},{WN=50.000},{R1=10.000},{CT=287.000},{T1=47.000},{LF=122.000},{WF=122.000},{R2=12.000},{ND3=168.960},{H=287.000},{T=47.000},{D1=455.000},{Z1=20.000},{K1=410.000},{I1=22.000},{YFL=420.000},{YFW=240.000},{R=25.000},{SBH=495.000},{SBD=86.000},{GDS=118.000},{GTH=15.000},{W=45.000},{YS=451.000},{YW1=32.000},{LOD=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
ksb
Description
VDI ECOLINE GT 40 - Cast Steel Gate Valves with Bolted Bonnet (PN 10/16/25/40)
Bill of material
PN40_DN200_01428437
MTRLNO
Material number
01428437
01428437
SIZEDN1
Nominal Diameter
200
200
mm
LOD
Level of Development
200
200
NMNLPRPN1
Nominal Pressure
PN 40
PN 40
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
PN40_DN200_01428437
PN40_DN200_01428437
SA810ID10
Description text
ECOLINE GT 40 PN40 DN200 GP240GH
ECOLINE GT 40 PN40 DN200 GP240GH
SA110ID04
Valve type
KSB gate valve ECOLINE GT 40
SA700ID04
Valve assembly type
fixed flow resistor(e.g. shut-off valve, strainer, pressure reducer, condensate control valve, indoor air temperature limiter, cap valve)
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
Body connection variants
flange
flange
SA400ID03
Body material
cast steel
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
40
40
SA700ID06
kvs value
3702.00
3702.00
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10
°C
SA700ID07
max. operating temperature
400
°C
SA700ID08
max. operating pressure
40
40
bar
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA700ID25
mass (net)
220.00
220.00
kg
SA010ID05
Revision data of the file
20230425
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2
SA700ID28
Nennmaß
200
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청