Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 142
HELP_VARIABLE
Firma
ksb
Beschreibung
VDI SERIE 2000 - Twin plate check valves
Stückliste
PN25_DN150_42386160
MTRLNO
Material number
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
mm
LOD
Level of Development
CPLINE
Type series
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
WR
Gehäusewerkstoff
SEAT
Seat material
WING
Wing material
CNNSTDDN1
Connection
EN 1092-1
SA010ID04
Herstellername
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
SA110ID04
Armaturentyp
SA700ID04
11
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Gehäuseanschlussarten
Einbau zwischen Flanschen
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
SA450ID03
Oberfläche
SA700ID30
Nenndruck PN
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID33
min. Betriebstemperatur TB
°C
SA700ID07
max. Betriebstemperatur TB
°C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
bar
SA700ID34
Regelbereich des Differenzdruck (von … bis)
0 mbar
SA700ID35
Mess- bzw. Regelbereich des Durchflussbereich (von … bis)
ℓ/h
SA700ID40
zul. Medien
SA700ID41
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
SA700ID25
Masse (netto)
kg
SA010ID02
2
SA700ID28
Nennmaß