Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VDK01 - Connector Wave type Dust-free silent type
Bill of material
VDK01-F68
CODE
code
VDK01
TYPE
type
Wave type drag chain
SLB
Comb plate
Have
MAT
Material
Engineering plastics
COL
colour
white
WD
Allowable temperature
10°C~50°C
ZR
Flammability rating
UL94-HB
F
Inner width of drag chain
mm
A
104 mm
B
92 mm
C
68 mm
D
35 mm
E
46 mm
E1
21 mm
G
18 mm
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés