Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VDK01 - Connector Wave type Dust-free silent type
Bill of material
VDK01-F68
CODE
code
VDK01
TYPE
type
Wave type drag chain
SLB
Comb plate
Have
MAT
Material
Engineering plastics
COL
colour
white
WD
Allowable temperature
10°C~50°C
ZR
Flammability rating
UL94-HB
F
Inner width of drag chain
mm
A
104 mm
B
92 mm
C
68 mm
D
35 mm
E
46 mm
E1
21 mm
G
18 mm
LINK
weblink
webxxx
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD