Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VDM13_14 - 拖链/接头·10系列 便捷型
明细表
VDM13-1515
CODE
代码
TYPE
类型
15系列 简便用拖链型
LSB
梳状板
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
YSWD
允许温度
-40℃~120℃
ZRDJ
阻燃等级
UL94-V2
GG
规格
mm
F
内宽
15 mm
E
外宽
mm
N
梳齿
2 mm
T
18.000 mm
P
18.000 mm
LINK
wb link
网址链接 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型