目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Solid handwheels VDN.300 FP+I-SST-A26
Elesa+Ganter
操作件
VDN.FP
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/operating_elements/vdn_fp/vdn_fp_i_a_sst_asmtab.prj},{NB=Solid handwheels VDN.300 FP+I-SST-A26},{PARTNUMBER=73786-26},{DESCRIPTION=VDN.300 FP+I-SST-A26},{DIM01=301},{DIM02=26},{D=26},{DIM03=87},{DIM04=36},{DIM05=58},{DIM06=58.0},{DIM07=94},{D3=94},{DIM08=148},{DIM09=82},{DIM10=56.0},{DIM11=18},{DIM12=90},{DIM13=M10},{NDM=10},{DIM14=132},{DIM15=42},{DIM16=38},{DIM17=41.3},{DIM18=10},{DIM19=1100},{DIM20=35},{WEIGHT=2803},{PPATH=vdn_fp_i_a_sst_asmtpl.prj},{VER=1},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
VDN.FP+I-A-SST - Solid handwheels
明细表
Solid handwheels VDN.300 FP+I-SST-A26
PARTNUMBER
代码
73786-26
73786-26
DESCRIPTION
型号
VDN.300 FP+I-SST-A26
VDN.300 FP+I-SST-A26
DIM01
D
301
301
mm
DIM02
dH7
26
26
DIM03
l
87
87
mm
DIM04
B
36
36
mm
DIM05
d1
58
58
mm
DIM06
d2
58.0
58.0
mm
DIM07
d3
94
94
DIM08
d4
148
148
mm
DIM09
d5
82
82
mm
DIM10
l
56.0
56.0
mm
DIM11
l2
18
18
mm
DIM12
H
90
90
mm
DIM13
m
M10
M10
DIM14
R
132
132
mm
DIM15
d
42
42
mm
DIM16
dd
38
38
mm
DIM17
t
41.3
41.3
mm
DIM18
b
10
10
mm
DIM19
C
1100
1100
Nm
DIM20
l
35
35
J
WEIGHT
重量
2803
2803
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求