피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Solid handwheels VDN.250 FP+IRS-A22(1)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Solid handwheels
VDN.FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/2_solid_handwheels/vdn_fp/vdn_fp_irs_a_asmtab.prj},{NB=Solid handwheels VDN.250 FP+IRS-A22(1)},{CODE=73772-22},{DESCRIPTION=VDN.250 FP+IRS-A22},{POS=1},{DIM01=249},{DIM02=22},{DIM03=76},{DIM04=36},{DIM05=49},{DIM06=40.0},{DIM07=66},{DIM08=110},{DIM09=70},{DIM10=44.5},{DIM11=15},{DIM12=90},{DIM13=98.0},{DIM14=35},{DIM15=27},{DIM16=30.3},{DIM17=8},{DIM18=1000},{DIM19=28},{WEIGHT=1852},{PPATH=vdn_fp_irs_a_asmtpl.prj},{NDM=10},{VER=1},{VER1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VDN.FP+IRS-A - Solid handwheels
Bill of material
Solid handwheels VDN.250 FP+IRS-A22(1)
CODE
Code
73772-22
73772-22
DESCRIPTION
Description
VDN.250 FP+IRS-A22
VDN.250 FP+IRS-A22
POS
Position
open
closed
open
closed
DIM01
D
249
249
mm
DIM02
dH7
22
22
mm
DIM03
L
76
76
mm
DIM04
B
36
36
mm
DIM05
d1
49
49
mm
DIM06
d2
40.0
40.0
mm
DIM07
d3
66
66
mm
DIM08
d4
110
110
mm
DIM09
d5
70
70
mm
DIM10
l
44.5
44.5
mm
DIM11
l2
15
mm
DIM12
H
90
90
mm
DIM13
R
98.0
98.0
mm
DIM14
d'
35
35
mm
DIM15
d''
27
27
mm
DIM16
t
30.3
30.3
mm
DIM17
b
8
8
mm
DIM18
C
1000
1000
Nm
DIM19
L
28
28
J
WEIGHT
Weight
1852
1852
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청