Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VDS+IEL - ELESA-Volants pleins avec poignée libre
Nomenclature
Volants pleins avec poignée libre VDS.300+IEL A-20
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
300 mm
DIM02
dH7
20 mm
DIM03
L
66 mm
DIM04
d1
40 mm
DIM05
d2
mm
DIM06
d3
mm
DIM07
d4
72 mm
DIM08
d5
66 mm
DIM09
l
20 mm
DIM10
h
44 mm
DIM11
h1
20 mm
DIM12
H
65 mm
DIM13
m
M10
DIM14
R
124 mm
DIM15
t
mm
DIM16
b
mm
DIM17
C
500 Nm
DIM18
L
30 J
WEIGHT
Poids
1270 g