VE-412
Essentra Components
Clamps & Workholding
Power Clamps & Accessories
Hydraulic Power Clamps
Hydraulic Clamping Cylinders
Threaded Clamping Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g03000000/l3_g03010000/l4_g03010100/l5_g03010103/ve-412.prj},{NB=VE-412},{PN=VE-412},{AMERSID=1103169},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAXIMUMCLAMPING=380},{STROKE=0.510},{EFFECTIVEAREA=0.080},{OILCAPACITY=0.040},{A=1.990},{B=2.500},{C=1.380},{D=0.690},{E=0.190},{F=6-32},{G=7/16-20},{H=1/2-20},{HIDDEN=No},{PLUNGERTHREADMIN=0.114},{BACKHOLEMINORDIA=0.395},{H@SKETCH0=0.500},{PLUNGERTHREADLEN=0.4375},{PITCHHELIXSPIRA=0.03125},{PITCH@HELIXSPIRA=0.050},{PITCHHELIXS1=0.0500000000000000},{D1=0.59755753}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
VE-412 - Threaded Clamping Cylinders
Bill of material
VE-412
PN
Part No.
VE-412
AMERSID
Americas ID
1103169
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
MAXIMUMCLAMPING
Maximum Clamping Force
380
STROKE
Stroke
0.510
인치
EFFECTIVEAREA
Effective Area Inches Squared
0.080
인치
OILCAPACITY
Oil Capacity Inches Cubed
0.040
인치
A
A Body Length
1.990
인치
B
B Overall Length
2.500
인치
C
C Body Thread Length
1.380
인치
D
D Width Across Points
0.690
인치
E
E Plunger Diameter
0.190
인치
F
F Plunger Thread Size
6-32
G
G Back Hole Thread Size
7/16-20
H
H Body Thread Size
1/2-20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청