Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VED33 - Connector ?????¡ì????¡ì? 18 series ?????¡ì????¡ì? Outer diameter opening ?????¡ì????¡ì? Lightweight
Bill of material
VED33-F25
CODE
Code
VED33
TYPE
type
Light 18 series towline / U type bevel type
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-20??~80??
SR
Smoldering level
UL94-V0
F
Drag chain width F
25 mm
A
13.5 mm
A1
10.1 mm
B
35.1 mm
B1
32.5 mm
C
7.3 mm
DD
d
5.1 mm
DD1
d1
7.1 mm
DD2
d2
8 mm
DD3
d3
10 mm
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen