Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1379
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
VeeJet® H-U/H-DU - Buses
Nomenclature
H1/4U-SS1570
PN
Article
IC
Filetage d'admission
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Filetage
NPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
EOD
Diam. équivalent orifice (in)
FRC5
Débit (gallons/min) à 5 psi
FRC10
Débit (gallons/min) à 10 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
FRC100
Débit (gallons/min) à 100 psi
FRC200
Débit (gallons/min) à 200 psi
FRC300
Débit (gallons/min) à 300 psi
FRC500
Débit (gallons/min) à 500 psi
SA20
Angle de Pulvérisation à 20 psi
SA40
Angle de Pulvérisation à 40 psi
SA80
Angle de Pulvérisation à 80 psi
SA200
Angle de Pulvérisation à 200 psi
L
Pouce
S1
Pouce
S2
Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés