Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 518
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
VeeJet® H-VV - Форсунка
Спецификация
H1/8VV-15085
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внешняя резьба
THD
Типы резьб
NPT
CS
Объем
MAT
Материалы
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия (дюйм)
FRC5
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
FRC200
Расход (галлон в минуту) при 200 psi
FRC300
Расход (галлон в минуту) при 300 psi
FRC500
Расход (галлон в минуту) при 500 psi
SA20
Угол распыления при 20 psi
SA40
Угол распыления при 40 psi
SA80
Угол распыления при 80 psi
SA200
Угол распыления при 220 psi
L
Дюйм
S1
Дюйм
S2
0.31 Дюйм