Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 275
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
VeeJet® H-VVL - Buses
Nomenclature
H1/8VVL-SS1508
PN
Article
IC
Filetage d'admission
Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
THD
Filetage
NPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
EOD
Diam. équivalent orifice (in)
FRC5
Débit (gallons/min) à 5 psi
FRC10
Débit (gallons/min) à 10 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
FRC100
Débit (gallons/min) à 100 psi
FRC200
Débit (gallons/min) à 200 psi
FRC300
Débit (gallons/min) à 300 psi
FRC500
Débit (gallons/min) à 500 psi
SA20
Angle de Pulvérisation à 20 psi
SA40
Angle de Pulvérisation à 40 psi
SA80
Angle de Pulvérisation à 80 psi
SA200
Angle de Pulvérisation à 200 psi
L
Pouce
S1
Pouce
S2
0.31 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés