Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 275
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
VeeJet® H-VVL - Düse
Stückliste
H1/8VVL-SS1508
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
THD
Gewinde
NPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
EOD
Äquivalenzdurchmesser (in)
FRC5
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 5 psi
FRC10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC80
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
FRC100
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 100 psi
FRC200
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 200 psi
FRC300
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 300 psi
FRC500
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 500 psi
SA20
Spritzwinkel bei 20 psi
SA40
Spritzwinkel bei 40 psi
SA80
Spritzwinkel bei 80 psi
SA200
Spritzwinkel bei 200 psi
L
Zoll
S1
Zoll
S2
0.31 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen