Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
VEG/B - Volantino ergonomico goffrato
Bill of material
6343005
CODE
code
MOD
Modello
A
50 mm
B
23 mm
C
30 mm
D
E
mm
F
10 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero. Bussola ottone e foro cieco filettato.
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели