Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung - Ausblasbogen 90°
Bill of material
955205004 Ausblasbogen 90°_520
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
620 mm
H
Höhe
857 mm
A
Auslage
1477 mm
OF
Oberfläche innen
2.0 m^2
G
Masse
11.40 kg
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés