Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung - Ausblasbogen 90°
Bill of material
955205004 Ausblasbogen 90°_520
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
620 mm
H
Höhe
857 mm
A
Auslage
1477 mm
OF
Oberfläche innen
2.0 m^2
G
Masse
11.40 kg
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD