SLA-H6052
unitray
Cable Tray Straight Sections
Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_straight_sections/aluminum_e1_heavy_duty_160mm_siderail/ventilated_rung_spacing.prj},{NB=SLA-H6052},{INAME=00083__sla2dh6052},{SHA256=F0kB4SYgoFWTejU29sTUACzBLzzIsgvfinlpKs9J40M=},{DESC=Straight Length},{MF=Aluminum},{SIDEHT=H - E / 160 mm (6.3)\"},{L=60 - 6.0 m (20')},{W=5 - 300 mm (12)\"},{RS=2 - Ventilated},{PN=SLA-H6052}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ventilated Rung Spacing - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Bill of material
SLA-H6052
DESC
Designation
Straight Length
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
H - E / 160 mm (6.3)"
L
Length
60 - 6.0 m (20')
W
Width
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
RS
Rung Spacing
2 - Ventilated
PN
Part Number
SLA-H6052
SLA-H6052
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청