Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wippermann
Beschreibung
Verbindungsglied - Verbindungsglied Nr. 11 Dreifach Reihe GL (Europäische Bauart)
Stückliste
1503 0455 1200
CNSORDERNO
Artikelnummer
1503 0455 1200
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
AUS
Ausführung
Standardkette
WIP
Wip
Nr. 11 - T 455
ISO
06 B-3
P
Teilung
9.525 mm
E
Querteilung
10.24 mm
D2
Bolzen-Ø max.
3.28 mm
B3
Breite zw. AL min.
8.66 mm
G
Laschenhöhe max.
8.2 mm
L3
Maß über Bolzen max.
34.0 mm
K
Überstand max.
3.3 mm
ECLASS
eClass Nr.
23-17-04-03
ZTNR
Zolltarif Nr.
73151900
NORM
nach Norm
-
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen