Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Wippermann
Beschreibung
Verbindungsglied - Verbindungsglied Nr. 111 Dreifach (Europäische Bauart)
Stückliste
1703 0548 120M
CNSORDERNO
Artikelnummer
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
AUS
Ausführung
WIP
Wip
ISO
16 B-3
P
Teilung
25.40 mm
E
Querteilung
31.88 mm
B3
Breite zw. AL min.
25.60 mm
D2
Bolzen-Ø max.
8.28 mm
G
Laschenhöhe max.
21.0 mm
L3
Maß über Bolzen max.
99.9 mm
K
Überstand max.
5.4 mm
ECLASS
eClass Nr.
ZTNR
Zolltarif Nr.
73151900
NORM
nach Norm
ISO 606
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen