Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spezialmuttern
Beschreibung
Verrückte Sechskantmuttern
Stückliste
Verrückte Sechskantmuttern M10
TYP
Typ
Verrückte Sechskantmuttern
GEW
Gewinde
M10
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
D
Gewindenenndurchmesser
10.000 mm
D1
Gewindekerndurchmesser
8.376 mm
P
Gewindesteigung
1.500 mm
E
Eckenmaß min.
17.590 mm
M
Gesamthöhe
5.000 mm
S
Schlüsselweite max.
16 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen