Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Verschlussplatte für Grundplattenventile (1) - Serie EN 19
Stückliste
TP-EN551
IDNR
Identnummer
MOD
TP-EN551 mm
PASSO
BAUBREITE
19 mm
A
62 mm
B
17.3 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
INFO
Infotext
Information
Infotext