Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Tappo esclusore per convogliatori - valvole con utilizzi sul corpo - Serie EN 19
Stückliste
TP-EN551
IDNR
Codice di identificazione
MOD
TP-EN551 mm
PASSO
Passo
19 mm
A
62 mm
B
17.3 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni