Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Заглушка для плит-распределители с присоединием на корпусе - Серия EN 19
Stückliste
TP-EN551
IDNR
идентификационный номер
MOD
TP-EN551 mm
PASSO
размер
19 mm
A
62 mm
B
17.3 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
INFO
информация
Информация
информация