Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Verschraubungen Mod.6501 4-M5
Stückliste
6501 4-M5
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
6501 4-M5
A
4 mm
D
M5
C
3.5 mm
E
6.0 mm
F
9 mm
H
4 mm
M
17.5 mm
SW
8 mm
INFO
Infotext
Information
Infotext