Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Фитинги мод. 6501 4 - M5
Stückliste
6501 4-M5
IDNR
номер
MOD
Мод.
6501 4-M5
A
4 mm
D
M5
C
3.5 mm
E
6.0 mm
F
9 mm
H
4 mm
M
17.5 mm
SW
8 mm
INFO
информация
Информация
информация