Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Фитинги мод. 6590 3-4
Stückliste
6800 3-4
IDNR
номер
MOD
Мод.
6800 3-4
A
3 mm
F
5.8 mm
G
4 mm
L
26 mm
T
16.5 mm
INFO
информация
Информация
информация