Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Verschraubungen Mod.D2210
Stückliste
D2210 M16X1,5-C1
MOD
Mod.
D2210 M16X1,5-C1
D
d
M16X1,5
B
C1
E
28 mm
F
21 mm
G
19.5 mm
H
h(min)
10.5 mm
L
leicht
53 mm
M
28 mm
SW
15 mm
PESO
Gewicht
50 g
INFO
Infotext
Information
Infotext