카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
WV910400002
Metalwork
Valves
Process valves multiple fluids
SOLENOID VALVES, SERIES EV-FLUID
SOLENOID VALVES, SERIES EV-FLUID, SERVO-ASSISTED ACTION
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/process_valves_multiple_fluids/solenoid_valves_series_ev_fluid/solenoid_valves_series_ev_fluid_servo_assisted_act/stainless_steel_valve_body_fkm_fpm_g_v_2_2_nc_.prj},{NB=WV910400002},{G=1/2''},{NDM=20.955},{A=59},{B=69.50},{C=13.0},{D=45},{E=17.0},{F=10},{AH=12},{KV=2.5},{TC=3},{AC=0.15÷15},{DC=0.15÷15},{W=270},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
VERSION 2/2 NC, Stainless steel valve body, FKM/FPM gaskets
Bill of material
WV910400002
CODE
Code
WV910400002
WV910400002
A
59
59
B
69.50
69.50
C
13.0
13.0
D
45
45
E
17.0
17.0
F
10
AH
Air hole Ø
12
12
mm
KV
Kv factor
2.5
2.5
m^3/h
TC
Type of coil
3
AC
Operating pressure * AC
0.15÷15
0.15÷15
bar
DC
Operating pressure * DC
0.15÷15
0.15÷15
bar
W
Weight
270
270
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청