VEX1300-04-01N
SMC
directional_control_valves
pilot_operated_3
VEX1 Power Valve, Regulator Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/directional_control_valves/pilot_operated_3/vex1/vex-x115_asmtab.prj},{NB=VEX1300-04-01N},{BODY=3},{SIZE=04},{TTYPE=},{BRACKET=},{PLUG=},{VALVE=},{MODEL=},{INPUT=0},{OUTPUT=1},{CONNECTOR=N},{UNIT=},{DIRECTION=},{THREAD=0},{PPATH=vex-x115/assembly/vex-x115_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VEX1-X115 - Stand-by valve
Bill of material
VEX1300-04-01N
BODY
Body size
(3) Body ported
(5) Body ported
(7) Body ported
(9) Body ported
(3) Body ported
(5) Body ported
(7) Body ported
(9) Body ported
SIZE
Port size
(04) 1/2
(04) 1/2
TTYPE
Thread Type
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
BRACKET
Bracket
(-) None
(B) Bracket
(-) None
(B) Bracket
PLUG
Plug
() None
(P) Plug for port 3 (R)
() None
(P) Plug for port 3 (R)
VALVE
Valve
() None
(V) Valve (VT307-5D1-02)
() None
(V) Valve (VT307-5D1-02)
MODEL
ITV Model
() ITV1000
() ITV1000
INPUT
Input signal
(0) Current type 4 to 20 mA DC (Sink type)
(1) Current type 0 to 20 mA DC (Sink type)
(2) Voltage type 0 to 5 VDC
(3) Voltage type 0 to 10 VDC
(40) 4 points preset input
(52) 16 points preset input (Switch output/NPN output)
(53) 16 points preset input (Switch output/PNP output)
(CC) CC-Link
(DE) DeviceNet
(PR) PROFIBUS DP
(RC) RS-232C communication
(0) Current type 4 to 20 mA DC (Sink type)
(1) Current type 0 to 20 mA DC (Sink type)
(2) Voltage type 0 to 5 VDC
(3) Voltage type 0 to 10 VDC
(40) 4 points preset input
(52) 16 points preset input (Switch output/NPN output)
(53) 16 points preset input (Switch output/PNP output)
(CC) CC-Link
(DE) DeviceNet
(PR) PROFIBUS DP
(RC) RS-232C communication
OUTPUT
Monitor output
(1) Analog output 1 to 5V DC
(2) Switch output/NPN output
(3) Switch output/PNP output
(4) Analog output DC 4 to 20 mA (Sink type)
(1) Analog output 1 to 5V DC
(2) Switch output/NPN output
(3) Switch output/PNP output
(4) Analog output DC 4 to 20 mA (Sink type)
CONNECTOR
Cable connector
(N) Without cable connector
(S) Straight type 3 m
(L) Right angle type 3 m
(N) Without cable connector
(S) Straight type 3 m
(L) Right angle type 3 m
UNIT
Pressure unit
(-) Mpa
(2) kgf/cm^2
(3) bar
(4) psi
(5) kPa
(-) Mpa
(2) kgf/cm^2
(3) bar
(4) psi
(5) kPa
UNITX
Pressure unit
'','(-) Mpa','2','(2) kgf/cm^2','3','(3) bar','4','(4) psi','5','(5) kPa'
DIRECTION
Installation direction of ITV
() Digital pressure display R port side
() Digital pressure display R port side
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청