Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VEY12 - 18 series are generally used for domestic joints
Bill of material
VEY12-1820
CODE
code
VEY12
TYPE
type
18 series towline
SLB
Comb plate
Have
MAT
Material
Engineering plastics
YS
colour
black
YXWD
Allowable temperature
-20°C~100°C
ZRDJ
Flammability rating
UL94-HB
SPE
specification
NK
Inner width
20 mm
A
31.2 mm
B
20.2 mm
C
0.00 mm
CS
Number of teeth of comb plate
2
SYTL
Applicable drag chain specifications
VBY12-1820/VBY14-1820
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)