Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
VFLT - Filtre à vide
Nomenclature
VFLT4
PN
Référence pièce
MAT
Matériau
Polycarbonate
D
mm
B1
b1
mm
B2
b2
33 mm
B3
18 mm
B4
24 mm
L1
mm
L2
mm
P1
18.2 mm
P2
20 mm
P3
17.5 mm
C
mm
F1
10 mm
F2
20 mm
FA
Zone de filtration
7.5 cm2
MASS
Masse
g
AF
Fluide utilisable
Air
OT
Plage de températures de fonctionnement
0~60 °C
OP
Plage de pression de fonctionnement
-100~0 MPa
RS
Pression d'alimentation nominale
100 m
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés