Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
VFLT - Filtro a vuoto
Lista materiale
VFLT4
PN
Codice componente
MAT
Materiale
Policarbonato
D
mm
B1
mm
B2
33 mm
B3
18 mm
B4
24 mm
L1
mm
L2
mm
P1
18.2 mm
P2
20 mm
P3
17.5 mm
C
mm
F1
10 mm
F2
20 mm
FA
Area filtraggio
7.5 cm2
MASS
Massa
g
AF
Fluido applicabile
Aria
OT
Gamma di temperature di esercizio
0~60 °C
OP
Gamma di pressioni d'esercizio
-100~0 MPa
RS
Pressione di mandata nominale
100 m
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD