Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
VFLT - Vakuumfilter
Stückliste
VFLT4
PN
Teile nummer
MAT
Werkstoff
Polycarbonat
D
mm
B1
mm
B2
33 mm
B3
18 mm
B4
24 mm
L1
mm
L2
mm
P1
18.2 mm
P2
20 mm
P3
17.5 mm
C
mm
F1
10 mm
F2
20 mm
FA
Filterbereich
7.5 cm2
MASS
Gewicht
g
AF
Zulässige Flüssigkeit
Luft
OT
Betriebstemperaturbereich
0~60 °C
OP
Betriebstemperaturbereich
-100~0 MPa
RS
Nennversorgungsdruck
100 m
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen