Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
VFLTE - 交換用エレメント
部品表
VFLTE
PN
型番
VFLTE
MAT
材質
ポリビニールホルマール
D
(D)
12 mm
DD
(d)
8 mm
L
(L)
20 mm
AF
使用流体
空気
OT
使用温度範囲(摂氏温度)
0~60
OP
使用圧力範囲
-100~0 kPa
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)