Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
VFLTE - 更换用滤芯
明细表
VFLTE
PN
型号
VFLTE
MAT
材质
聚乙烯醇缩甲醛
D
(D)
12 mm
DD
(d)
8 mm
L
(L)
20 mm
AF
使用流体
空气
OT
使用温度范围(摄氏温度)
0~60
OP
工作压力范围
-100~0 kPa
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型