Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
VFLTE - Ersatzfilter
Stückliste
VFLTE
PN
Teile nummer
VFLTE
MAT
Werkstoff
Polyvinyl Formal
D
(D)
12 mm
DD
(d)
8 mm
L
(L)
20 mm
AF
Zulässige Flüssigkeit
Air
OT
Operating Temperature Range (deg Celsius)
0~60
OP
Betriebstemperaturbereich
-100~0 kPa
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen