Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
VFLTE - Filtre de rechange
Nomenclature
VFLTE
PN
Référence pièce
VFLTE
MAT
Matériau
Polyformal de vinyle
D
(D)
12 mm
DD
(D)
8 mm
L
(L)
20 mm
AF
Fluide utilisable
Air
OT
Plage de température de fonctionnement (degrés Celsius)
0~60
OP
Plage de pression de fonctionnement
-100~0 kPa
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés