Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VFM200 - 5通机控阀/间隙密封
明细表
VFM250-02-00
OPTION1
先导方式
PORT
连接口径
(02) Rc 1/4
ACTUATOR
驱动器种类
SUFFIX
驱动器追记号
OPTION2
可选项
OMSC
Made to order
FOF
16 N
PT
1.0 mm
OT
2.0 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
STATUS
状态 off/on
THREAD
螺纹 on/off
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型