Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
VFM200 - 5 Port Mechanical Valve Metal Seal
Lista materiale
VFM250-02-00
OPTION1
Body option
PORT
Port size
(02) Rc 1/4
ACTUATOR
Actuator type
SUFFIX
Suffix for actuator
OPTION2
Option
OMSC
Made to order
FOF
16 N
PT
1.0 mm
OT
2.0 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
STATUS
Status off/on
THREAD
Thread on/off
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD