Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VFM300 - 5 Port Mechanical Valve Rubber Seal
Bill of material
VFM350-02-00
OPTION1
Body option
PORT
Port size
ACTUATOR
Actuator type
SUFFIX
Suffix for actuator
OPTION2
Option
OMSC
Made to order
FOF
16 N
PT
1.0 mm
OT
2.0 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
STATUS
Status off/on
THREAD
Thread on/off
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen