VK334-1G
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
직동형 3·4·5포트 밸브
VK300 3포트 솔레노이드 밸브/직동 포핏 타입
싱글 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/direct_operated_3_port/vk300/single_unit/vk334_asmtab.prj},{NB=VK334-1G(0)},{VALVE=},{VOLT=1},{ENTRY=G},{SUP=},{PORTSIZE=},{THREAD=},{CE=},{THREAD2=0},{PPATH=vk334/assembly/vk334_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VK334 - 3포트 솔레노이드 밸브/직동 포핏 타입/베이스 배관형
BOM
VK334-1G
VALVE
밸브 옵션
(-) 표준품
(V) 진공용
(Y) 저와트용
(W) 진공・저와트용
(E) 장기 통전용
(-) 표준품
(V) 진공용
(Y) 저와트용
(W) 진공・저와트용
(E) 장기 통전용
VOLT
정격전압
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) AC110V 50/60Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V 50/60Hz
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) AC110V 50/60Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V 50/60Hz
ENTRY
리드선 취출방법
(G) 그로메트(리드선 길이:300 mm)
(H) 그로메트(리드선 길이:600 mm)
(D) DIN형 터미널
(DO) DIN형 터미널 (커넥터 없음)
(G) 그로메트(리드선 길이:300 mm)
(H) 그로메트(리드선 길이:600 mm)
(D) DIN형 터미널
(DO) DIN형 터미널 (커넥터 없음)
SUP
램프·서지전압 보호회로
(-) 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(-) 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
PORTSIZE
관접속구경
(-) 서브 플레이트 없음
(01) 1/8 (A 포트)
(-) 서브 플레이트 없음
(01) 1/8 (A 포트)
THREAD
나사종류
N/A
N/A
CE
CE대응
N/A
N/A
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청