Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
VL Ø 3/8 - Extra light load
Bill of material
VL20-076
CODE
-
DHINCH
Hole diameter
3/4 Zoll
DDINCH
Rod diameter
3/8 Zoll
LOINCH
Free length
Zoll
R
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflection of job
Zoll
FXI
Force
0.00 lbs
LXINCH
Length at compression end
Zoll
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
Zoll
F1LBS
Force
lbs
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
Zoll
F2LBS
Force
lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Zoll
F3LBS
Force
lbs
SNINCH
Maximum operating deflection
Zoll
FNLBS
Force
lbs
SBINCH
Solid deflection
Zoll
BXHINCH
Cross wire section
0.16 x 0.06 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    RCM
    A Ø 20 - Ultra heavy load
    RCM
    VL Ø 20 - Extra light load
    Special Springs
    VL Ø 20 - Extra light load
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen