Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VL18-54-MS/40a/118/128 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
VL18-54-MS/40a/118/128
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
VL18-54-MS/40a/118/128
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke VL18-54-MS/40a/118/128
EAN
4050143055258
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VL18-54-MS/40a/118/128
BAC640005
max. Ausgangsstrom
200 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
4000 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
632 nm
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
BAD856005
Länge des Sensors
65 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
500.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.136
WIDTH
0.068
DEPTH
0.034
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt