Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VL18LL-M/32/40a/118 - Lichtleitersensoren
Stückliste
VL18LL-M/32/40a/118
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
VL18LL-M/32/40a/118
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Lichtleitersensor VL18LL-M/32/40a/118
EAN
4050143055531
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VL18LL-M/32/40a/118
BAC640005
max. Ausgangsstrom
200 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
BAD900004
Schaltfrequenz
500.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.081
WIDTH
0.090
DEPTH
0.045
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink