Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLS01_12_08B - Sprocket idler, center bearing type
Bill of material
VLS01-08B-13-d10
CODE
code
TYPE
type
MAT
Body material
HEA
Bulk heat treatment
SUR
Body surface treatment
MAT1
Bearing material
XL
series
08B
CS
Number of teeth
DD
d
mm
A
mm
L
mm
H
37 mm
T
7.2 mm
DP
Dp indexing circle diameter
53.06 mm
DO
Do OD
57 mm
XH
Bearing Type
6000ZZ
B
8 mm
CR
Cr (dynamic rated load) kN
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)